??
CAD-Modellauswahl
K0752.41027X25
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0752 - Klemmhebel Stahl mit Außengewinde
Stückliste
K0752.41027X25
BESTKIPP
Bestellnummer
K0752.41027X25
FARBE
Farbe
rubinrot RAL 3003
MATERIAL
Grundkörper
seidenmatt
GR
Größe
4
L
Gewindelänge
25 mm
X
Gewinde
M10 mm
D
Durchmesser
19 mm
D1
Durchmesser
27.0 mm
D2
Durchmesser
27.5 mm
H
Höhe
43.0 mm
H1
Höhe
10.0 mm
H2
Höhe
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
Höhe
67.5 mm
A
Abstand
95 mm
A1
Länge
109.0 mm
B
Breite
13 mm
ZZ
Zähnezahl
24
GEW
Gewicht ca.
0.2754 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083749
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions